• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cheville Fischer (type FU)【25-50 pièces par conditionnement】

Cheville Fischer (type FU)

[Drill Diameter] 6, 8, 10
[Material] Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABFPSFUST-M6-35
ABFPSFUST-M6-45
ABFPSFUST-M8-40
ABFPSFUST-M8-50
ABFPSFUST-M10-60
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)

15.79 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 356

17.73 €

50 pièces par conditionnement

11 jours 456

20.87 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 408

22.35 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 508

11.34 €

25 pièces par conditionnement

11 jours 6010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier Traitement de surface Textile
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique