• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ancrage à souder en fer (type HAS)【50-100 pièces par conditionnement】

Ancrage à souder en fer (type HAS)

[Nominal M] 10, 12
[Material] CH12AH/SWCH10R
[Surface Processing] Bare / Unichrome Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABWAHASST-M10-40
ABWAHASST-M10-45
ABWAHASST-M10-50
ABWAHASST-M10-55
ABWAHASST-M10-60
ABWAHASST-M12-55
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTraitement de surface M nominal Longueur
(mm)

31.43 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 10Textile1040

34.60 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 10Textile1045

38.10 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 10Textile1050

34.92 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 10Textile1055

40.00 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 10Textile1060

52.38 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 10Placage chromé brillant1255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau CH12AH / JIS-SWCH10R Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique