• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation pour plaque (type B)【10-20 pièces par conditionnement】

Fixation pour plaque (type B)

[Nominal M] 6, 8
[Material] CH12AH/SWCH10R

[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABBFBST3W-M6-14
ABBFBST3W-M6-27
ABBFBST3W-M8-14
ABBFBST3W-M8-27
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSM nominal Longueur
(mm)
Épaisseur de service de la paroi
(mm)

19.05 €

20 pièces par conditionnement

5 jours 106527~16

17.52 €

15 pièces par conditionnement

5 jours 1066517-32

17.90 €

15 pièces par conditionnement

5 jours 108537~16

14.98 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 1086617-32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau CH12AH / JIS-SWCH10R Traitement de surface Trivalent blanc
Unité de vente Boîte / paquet Diamètre extérieur 10.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique