• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ancrage à bord dur en fer (HEA)【15-50 pièces par conditionnement】

Ancrage à bord dur en fer (HEA)

[Nominal M] 8, 10, 12
[Material] CH12AH/SWCH10R
[Surface Processing] Bare / Geomet Treated

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABHEASTTGEO-M8-60
ABHEASTTGEO-M8-75
ABHEASTTGEO-M10-75
ABHEASTTGEO-M10-100
ABHEASTTGEO-M12-75
ABHEASTTGEO-M12-100
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSM nominal Longueur
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)

35.56 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 108608.5

45.71 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 108758.5

31.11 €

25 pièces par conditionnement

5 jours 10107510.5

38.89 €

25 pièces par conditionnement

5 jours 101010010.5

29.05 €

15 pièces par conditionnement

5 jours 10127512.5

33.33 €

15 pièces par conditionnement

5 jours 101210012.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau CH12AH / JIS-SWCH10R Traitement de surface Traitement Geomet
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique