• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cheville à vis femelle ALC Double X【50 pièces par conditionnement】

Cheville à vis femelle ALC Double X

[Nominal M] 8, 10
[Material] Steel
[Surface Processing] Chromate

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABDXALCST-M8
ABDXALCST-M10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?W nominal

65.08 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 5/16

65.08 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier Traitement de surface Chrome
Longueur(mm) 50 Longueur du filetage(mm) 14 Unité de vente Boîte / paquet
Diamètre de perçage(mm) 15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique