• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Meilleur ancrage à cale en fer【10-50 pièces par conditionnement】

Meilleur ancrage à cale en fer

[Drill Diameter] 8, 10, 12, 16
[Material] CH12AH/SWCH10R
[Surface Processing] Bright Chromate Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABHAHW-ST-M8-57
ABHAHW-ST-M10-68
ABHAHW-ST-M10-100
ABHAHW-ST-M12-80
ABHAHW-ST-M12-100
ABHAHW-ST-M12-120
ABHAHW-ST-M16-100
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Longueur du filetage
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)

19.37 €

50 pièces par conditionnement

14 jours 57268

22.17 €

30 pièces par conditionnement

5 jours 682810

20.34 €

30 pièces par conditionnement

14 jours 1006010

19.54 €

25 pièces par conditionnement

14 jours 803312

26.05 €

25 pièces par conditionnement

14 jours 1005012

22.83 €

25 pièces par conditionnement

14 jours 1207312

21.86 €

10 pièces par conditionnement

14 jours 1004516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau CH12AH / JIS-SWCH10R Traitement de surface Placage chromé brillant
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique