Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de perçage à tête cylindrique en fer, étanche【700 pièces par conditionnement】

Vis de perçage à tête cylindrique en fer, étanche

[Nominal M] 4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNSA-ST3W-M4-13

Référence pièce
CSPPNSA-ST3W-M4-13
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

60.69 €

700 pièces par conditionnement

7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Filetage nominal (M) 4 Longueur L (mm) 13
Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Vous vous trouvez sur la page de Vis de perçage à tête cylindrique en fer, étanche, le numéro d'article est le suivant: CSPPNSA-ST3W-M4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNSA-ST3W-M4-13.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique