Vis en fer pour plaque J-DRIVE【1,000 pièces par conditionnement】

Vis en fer pour plaque J-DRIVE

[Nominal M] 4.2
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSS-ST3W-M4.2-13
CSPCSS-ST3W-M4.2-16
CSPCSS-ST3W-M4.2-19
CSPCSS-ST3W-M4.2-25
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm)

26.54 €

1,000 pièces par conditionnement

7 jours 13

31.37 €

1,000 pièces par conditionnement

7 jours 16

36.19 €

1,000 pièces par conditionnement

7 jours 19

41.02 €

1,000 pièces par conditionnement

7 jours 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 4.2 Forme détaillée Disque Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Forme de base Standard (rond) Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc
Type de strie du filetage Vis autoperceuses FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique