Vis de perçage multi-usage en fer AX pour plaque

Vis de perçage multi-usage en fer AX pour plaque
[Nominal M] 4, 5
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating, Stainless Steel Coating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSS-STTSC-M5-25
CSPCSS-STTSC-M5-35
CSPCSS-STTSC-M5-50
CSPCSS-STU-M5-25
CSPCSSB-STU-M5-35
CSPCSSB-STU-M5-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L (mm) Traitement de surface

49.70 €

1 6 jours 25[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement en acier inoxydable

49.70 €

1 6 jours 35[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement en acier inoxydable

49.70 €

1 6 jours 50[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement en acier inoxydable

49.70 €

1 6 jours 25[Placage chromé brillant] Placage chromé brillant

49.70 €

1 6 jours 35[Placage chromé brillant] Placage chromé brillant

49.70 €

1 6 jours 50[Placage chromé brillant] Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 5 Matériau Acier
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique