Vis à tête fraisée SUPER PIASTA en austénite-martensite (acier inoxydable) (BI-METALS)【500-1,000 pièces par conditionnement】

[Nominal M] 4, 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Stainless Steel Plating

[Features]
The head and fastening part are made of corrosion-resistant austenitic stainless steel and the drill tip is made of curable martensitic composite stainless steel (BI-METALS). Guarantees the corrosion resistance of self-drilling screw SUS305J1 and ISO (international standard) strength class A2

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSS-SUSTSM-M4-16
CSPCSS-SUSTSM-M4-19
CSPCSS-SUSTSM-M4-25
CSPCSS-SUSTSM-M5-19
CSPCSS-SUSTSM-M5-25
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal (M) Longueur L (mm)

89.93 €

1,000 pièces par conditionnement

16 jours 416

96.59 €

1,000 pièces par conditionnement

16 jours 419

51.93 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 425

54.72 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 519

82.42 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme de base Standard (rond)
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Placage en acier inoxydable Type de strie du filetage Vis autoperceuses
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard Unité de vente Boîte / paquet
Application Haute résistance

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique