Vis hexagonale Piasta (BI-METALS)【500-1,000 pièces par conditionnement】

[Nominal M] 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Stainless Steel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXPSF-SUSTSM-M5-19
HXPSF-SUSTSM-M5-25
HXPSF-SUSTSM-M5-35
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm)

154.22 €

1,000 pièces par conditionnement

7 jours 19

195.84 €

1,000 pièces par conditionnement

7 jours 25

126.57 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 5 Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Forme de base Hexagonal Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Placage en acier inoxydable
Type de strie du filetage Vis autoperceuses FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Bride
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique