Vis hexagonale YUS550 EXCEL en acier inoxydable parfait【500 pièces par conditionnement】

[Nominal M] 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None (Bare)

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSF-SUS-M5-16
HXNSFB-SUS-M5-19
HXNSFB-SUS-M5-25
HXNSFB-SUS-M6-19
HXNSFB-SUS-M6-25
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal (M) Longueur L (mm)

114.57 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 516

121.36 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 519

152.74 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 525

190.11 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 619

217.24 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage NA Forme de base Hexagonal
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Type de strie du filetage Vis autoperceuses
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Bride Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique