• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à tête cylindrique MB Tex【500-1,000 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique MB Tex

[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare) / SG Treatment

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNS-410SGSUS-M4-35
CSPPNS-410SGSUS-M4-45
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm)

179.72 €

1,000 pièces par conditionnement

16 jours 35

124.46 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 4 Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Forme de base Standard (rond) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface Traitement SG
Type de strie du filetage Vis autoperceuses FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique