Vis de plaque à tête cylindrique SUS410 MB, petite tête (D=6) (gros)

Vis de plaque à tête cylindrique SUS410 MB, petite tête (D=6) (gros)
  • Remise sur volume
[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare) / SG Treatment

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPCSS-410-M4-16

Référence pièce
CSPCSS-410-M4-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.72 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Longueur L (mm) 16
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Vis de plaque à tête cylindrique SUS410 MB, petite tête (D=6) (gros), le numéro d'article est le suivant: CSPCSS-410-M4-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPCSS-410-M4-16.

Assistance technique