Vis à tête cylindrique SUS410 MB (fin)【1-1,000 pièces par conditionnement】

[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare)

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNS-410-MS4-10
CSPPNS-410-MS4-13
CSPPNS-410-MS4-16
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm) Unité de vente

0.17 €

7 jours 10Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.17 €

7 jours 13Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

60.94 €

1,000 pièces par conditionnement

7 jours 16Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 4 Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Forme de base Standard (rond) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface NA
Type de strie du filetage Vis autoperceuses FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique