• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite vis fraisée SUS410 Pias (D=6) (fine)【400-1,000 pièces par conditionnement】

Petite vis fraisée SUS410 Pias (D=6) (fine)
[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare) / Stainless Steel Plating / German Brown Plating, Tin Plating, Black Coating (Matte) / Head Coating (Black) / Black Painted / White Painted

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSSA-410SZM-MS4-19
CSPCSSA-410SZM-MS4-25
CSPCSSA-410SZM-MS4-30
CSPCSSA-410SZM-MS4-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

122.45 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1019

82.99 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1025

79.66 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1030

75.75 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Traitement de surface Étamage Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique