Vis à tête bombée SUS410 Pias (fine)【500-800 pièces par conditionnement】

[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] Tin Plated

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRS-410SZM-MS4-13
CSPTRS-410SZM-MS4-16
CSPTRS-410SZM-MS4-19
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm)

79.08 €

800 pièces par conditionnement

16 jours 13

56.79 €

600 pièces par conditionnement

16 jours 16

52.19 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 4 Forme détaillée Bombée Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Forme de base Standard (rond) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface Étamage
Type de strie du filetage Vis autoperceuses FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique