Tailorbelt-U général LOGISTAR / résistant à l'eau

Tailorbelt-U général LOGISTAR / résistant à l'eau

(i)Remarque

  • L'image du produit est représentative et peut différer du produit réel. Pour plus de détails sur la couleur et la forme de la surface, etc., reportez-vous au catalogue.

    * Pour la fixation d'une barre de prévention des fissures, il faut spécifier un périmètre de tapis de 500mm ou plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX081G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
MX081G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
MX207-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
MX207-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS41UG0/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UG0/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS41UG2/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UG2/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UG0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UG0/2YG-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/2YG-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UG0/5G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/5G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UG2/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG2/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS123UG0/5G-[10-1200/5]X[660-9990/10]-E
NS123UG0/5G-[30-1000/5]X[660-9990/10]-E-[A,​M]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécification de la courroie Couleur du couvercle de surface Largeur de courroie
(mm)
Type infini Le nombre de pneus Ply Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
Épaisseur
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 10 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique[Vert] Vert10 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -NA
1 10 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique[Vert] Vert30 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -M5 Type / MM Type
1 10 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -NA
1 10 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -A Type / M Type / MM Type
1 10 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique[Vert] Vert10 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -NA
1 10 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique[Vert] Vert30 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -M5 Type / MM Type
1 10 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert10 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: 0.2NA
1 10 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert30 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: 0.2M5 Type / MM Type
1 12 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique[Vert] Vert10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -NA
1 11 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique[Vert] Vert30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -A Type / M Type / MM Type
1 10 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique-10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -NA
1 10 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique-30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -A Type / M Type / MM Type
1 10 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -NA
1 10 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -A Type / M Type / MM Type
1 10 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: 0.2NA
1 10 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: 0.2A Type / M Type / MM Type
1 10 jours 10Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert10 ~ 1200Bout, escaliers3 pli660 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -NA
1 10 jours -Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique[Vert] Vert30 ~ 1000Bout, escaliers3 pli660 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -A Type / M Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du couvercle de surface Polyuréthane Forme du couvercle de surface Plat Matériau du noyau du corps Polyester

Assistance technique