Application pour glissement horizontal Tailorbelt-U LOGISTAR

Application pour glissement horizontal Tailorbelt-U LOGISTAR

(i)Remarque

  • L'image du produit est représentative et peut différer du produit réel. Pour plus de détails sur la couleur et la forme de la surface, etc., reportez-vous au catalogue.

    * Pour la fixation d'une barre de prévention des fissures, il faut spécifier un périmètre de tapis de 500mm ou plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS82UPG0/0-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UPG0/0-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UPG0/0G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UPG0/0G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur du couvercle de surface Largeur de courroie
(mm)
Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 10 jours 10Blanc10 ~ 1200220 ~ 9990NA
1 10 jours -Blanc30 ~ 1000220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type
1 10 jours 10[Vert] Vert10 ~ 1200220 ~ 9990NA
1 10 jours -[Vert] Vert30 ~ 1000220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de la courroie exigences hygiéniques particulières / Patinage / Conductivité électrique Type infini Bout, escaliers Matériau du noyau du corps Polyester
Le nombre de pneus Ply 2 pli

Assistance technique