Tailorbelt-V LOGISTAR général / résistant à l'huile

Tailorbelt-V LOGISTAR général / résistant à l'huile
Suitable for a wide range of applications from transporting cardboard boxes to agricultural products

Adopts high-quality PVC with outstanding oil, chemical, ozone and abrasion resistance.
Can also support transportation of logistics applications to machine parts, steel plates, building boards, etc.

(i)Remarque

  • L'image du produit est représentative et peut différer du produit réel. Pour plus de détails sur la couleur et la forme de la surface, etc., reportez-vous au catalogue.

    * Pour la fixation d'une barre de prévention des fissures, il faut spécifier un périmètre de tapis de 500mm ou plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX056-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
MX056-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS41VG5/5G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41VG5/5G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M]
NS82VG0/5G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VG0/5G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS82VG0/5W-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VG0/5W-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS82VG0/20G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VG0/20G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS82VG5/5G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VG5/5G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS82VG5/5W-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VG5/5W-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS183VN0/20G-[10-1200/5]X[660-9990/10]-E
NS183VN0/20G-[30-1000/5]X[660-9990/10]-E-[A,​B]
NS183VN0/20W-[10-1200/5]X[660-9990/10]-E
NS183VN0/20W-[30-1000/5]X[660-9990/10]-E-[A,​B]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur du couvercle de surface Largeur de courroie
(mm)
Type infini Le nombre de pneus Ply Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
Épaisseur
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece

-

1 11 jours 10[Vert] Vert10 ~ 1200Bout, escaliers2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -NA

-

1 11 jours -[Vert] Vert30 ~ 1000Bout, escaliers2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -A Type / B Type

-

1 10 jours 10[Vert] Vert10 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: 0.5NA

-

1 11 jours -[Vert] Vert30 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: 0.5A Type / M Type

-

1 10 jours 10[Vert] Vert10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -NA

-

1 11 jours -[Vert] Vert30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -A Type / B Type

-

1 11 jours 10Blanc10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -NA

-

1 11 jours -Blanc30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -A Type / B Type

-

1 11 jours 10[Vert] Vert10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 2.0; Reverse side: -NA

-

1 11 jours -[Vert] Vert30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 2.0; Reverse side: -A Type / B Type

-

1 11 jours 10[Vert] Vert10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: 0.5NA

-

1 11 jours -[Vert] Vert30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: 0.5A Type / B Type

-

1 11 jours 10Blanc10 ~ 1200Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: 0.5NA

-

1 11 jours -Blanc30 ~ 1000Doigt2 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: 0.5A Type / B Type

-

1 11 jours 10[Vert] Vert10 ~ 1200Bout, escaliers3 pli660 ~ 9990Face avant : 2.0; Reverse side: -NA

-

1 11 jours -[Vert] Vert30 ~ 1000Bout, escaliers3 pli660 ~ 9990Face avant : 2.0; Reverse side: -A Type / B Type

-

1 11 jours 10Blanc10 ~ 1200Bout, escaliers3 pli660 ~ 9990Face avant : 2.0; Reverse side: -NA

-

1 11 jours -Blanc30 ~ 1000Bout, escaliers3 pli660 ~ 9990Face avant : 2.0; Reverse side: -A Type / B Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de la courroie Usage général / exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique Matériau du couvercle de surface Chlorure de vinyle Forme du couvercle de surface Plat
Matériau du noyau du corps Polyester

Assistance technique