Inserts filetés autotaraudeurs Ensat / Ensat / 3 trous / Taille longue / Type 308 / Acier / Inoxydable

Inserts filetés autotaraudeurs Ensat / Ensat / 3 trous / Taille longue / Type 308 / Acier / Inoxydable
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal M] 16
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
  • Stock

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ENS308-SUS-16

Référence pièce
ENS308-SUS-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

19.82 €

12.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autotaraudeur Matériau Acier inoxydable Type à vis Filetage métrique (fin)
Taille de vis M(mm) 16 Encoche NA Forme Type à 3 trous
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface NA Longueur(mm) 24

Vous vous trouvez sur la page de Inserts filetés autotaraudeurs Ensat / Ensat / 3 trous / Taille longue / Type 308 / Acier / Inoxydable, le numéro d'article est le suivant: ENS308-SUS-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ENS308-SUS-16.

Assistance technique