• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serrure Sonic en laiton, tête plate (type SHK)

Serrure Sonic en laiton, tête plate (type SHK)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SPNSB-BR-3-5.7

Marque: SUNCO

Prix: 0.30

Délai de livraison: 6 jours

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPNSB-BR-3-5.7

Référence pièce
SPNSB-BR-3-5.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.30 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À ajustement forcé Matériau Laiton Type à vis Filetage métrique (gros)
Taille de vis M(mm) 3 Encoche NA Forme Standard
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface Textile Longueur(mm) 5.7

Vous vous trouvez sur la page de Serrure Sonic en laiton, tête plate (type SHK), le numéro d'article est le suivant: SPNSB-BR-3-5.7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPNSB-BR-3-5.7.

Assistance technique