Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Taraud en acier inoxydable (unifié) (UNC)【100 pièces par conditionnement】

Taraud en acier inoxydable (unifié) (UNC)

[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPNSUA-SUS-UNCNO.2-2

Référence pièce
SPNSUA-SUS-UNCNO.2-2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

82.29 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau Acier inoxydable Type à vis Filetage (gros) unifié
Diam. de filetage (après insertion), unifié(pouce) #2-56 Longueur nominale 2D Encoche Disponible
Forme Standard Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface Textile

Vous vous trouvez sur la page de Taraud en acier inoxydable (unifié) (UNC), le numéro d'article est le suivant: SPNSUA-SUS-UNCNO.2-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPNSUA-SUS-UNCNO.2-2.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique