• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrou à oreilles (type 1)【1-500 pièces par conditionnement】

Écrou à oreilles (type 1)
  • Remise sur volume
[Material] Brass
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Application/Function] Manual fastening
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.
  • Dimensions not in the catalog are also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHN1-BR-M4
CHN1-BR-M5
CHN1-BR-M6
CHN1-BR-M8
CHN1-BR-M10
CHN1-BR-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M)

346.03 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4

1.31 €

1 Disponible 6 jours 5

1.53 €

1 Disponible 6 jours 6

2.77 €

1 Disponible 6 jours 8

568.83 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

421.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Serrage à la main
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à écrou hexagonal Type A

Assistance technique