• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Écrou hexagonal de type 3, vis à pas à gauche, fin (découpe)【1-50 pièces par conditionnement】

Écrou hexagonal de type 3, vis à pas à gauche, fin (découpe)
  • Remise sur volume

[Material] Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Chrome Plated / Black Chromate / Parker / Dacrotized / Green Chromate / 8 Microns Trivalent White / LAFRE®
[Nominal of Thread (M)] 22
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Fine (Left)
[Hex Nut Standard] Type 3

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.
  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNT3-STTL-M22
HNT3B-ST3B-M22
HNT3B-ST3W-M22
HNT3B-ST-M22
HNT3B-STC-M22
HNT3B-STCB-M22
HNT3B-STCG-M22
HNT3B-STH-M22
HNT3B-STN-M22
HNT3B-STP-M22
HNT3B-STU-M22
HNT3C-ST3W8-M22
HNT3I-STD-M22
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTraitement de surface Traitement de surface (détails)

73.60 €

50 pièces par conditionnement

16 jours 10Peinture / revêtementLAFRE®

76.24 €

50 pièces par conditionnement

16 jours 10Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent noir

65.32 €

50 pièces par conditionnement

16 jours 10Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc

1.75 €

Disponible 6 jours 10[Non fourni] NA[Non fourni] NA

62.98 €

50 pièces par conditionnement

16 jours -Placage chromé[Placage chrome] Placage chromé

65.70 €

50 pièces par conditionnement

16 jours -Placage chromé[Placage chrome] Chrome noir

67.21 €

50 pièces par conditionnement

16 jours -Placage chromé[Placage chrome] Chrome vert

88.09 €

50 pièces par conditionnement

16 jours 10Placage au chromePlacage au chrome

87.94 €

50 pièces par conditionnement

16 jours 10Placage nickel[Placage nickel] Placage nickel

63.82 €

50 pièces par conditionnement

16 jours 10ParkerParker

61.73 €

50 pièces par conditionnement

6 jours -Placage chromé brillantPlacage chromé brillant

66.30 €

50 pièces par conditionnement

16 jours -Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc 8 microns

64.94 €

50 pièces par conditionnement

16 jours -DacrotizedDacrotized

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 22 Matériau Acier Type de filetage Métrique fin (gauche)
Applications, fonctions Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à écrou hexagonal Type 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique