Écrou hexagonal 100%, type 1 UNC

Écrou hexagonal 100%, type 1 UNC
  • Remise sur volume
[Material] S45C
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (inch)] 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Unified Coarse UNC
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNT1-S45C-UNC1
HNT1-S45C-UNC1/2
HNT1-S45C-UNC3/4
HNT1-S45C-UNC5/8
HNT1-S45C-UNC7/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (pouce)

5.08 €

1 Disponible 6 jours 101

3.32 €

1 Disponible 6 jours 101/2

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4

3.61 €

1 Disponible 6 jours 105/8

3.89 €

1 Disponible 6 jours 107/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 équiv. Traitement de surface N/A Type de filetage UNC unifié, gros filet
Applications, fonctions Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) N/A
Type à écrou hexagonal Type A

Assistance technique