Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CNE01 |
CNE02 |
CNE03 |
CNE04 |
CNE05 |
CNE06 |
CNE07 |
CNE08 |
CNE09 |
CNE10 |
CNE11 |
CNE12 |
CNE13 |
CNE14 |
CNE15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Épaisseur de paroi (mm) | Détails des matériaux | Traitement de surface | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 30.1~40.0 | 45.08 | 15.5 | 5 | N-33H | Zingage | Chanfreinage M3 | ||
17.96 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 30.1~40.0 | 45.08 | 15.5 | 5 | N-33H | Zingage | Chanfreinage M3 + boulon inclus | ||
29.96 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 50.1~60.0 | 66.15 | 20 | 7 | N-35 | Placage Ni | Chanfreinage M4 | ||
34.13 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 50.1~60.0 | 66.15 | 20 | 7 | N-35 | Placage Ni | Chanfreinage M4 + boulon inclus | ||
36.31 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 100.1– | 156.8 | 25 | 8 | N-35 | Placage Ni | Chanfreinage M5 | ||
40.63 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 100.1– | 156.8 | 25 | 8 | N-35 | Placage Ni | Chanfreinage M5 + boulon inclus | ||
46.97 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 100.1– | 191.1 | 29 | 6.6 | N-35 | Placage au nickel et au zinc | Chanfreinage M5 | ||
45.63 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 100.1– | 191.1 | 29 | 6.6 | N-35 | Placage au nickel et au zinc | Chanfreinage M5 + boulon inclus | ||
52.71 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 100.1– | 247.45 | 32 | 8 | N-35 | Placage Ni | Chanfreinage M5 | ||
57.03 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 100.1– | 247.45 | 32 | 8 | N-35 | Placage Ni | Chanfreinage M5 + boulon inclus | ||
66.88 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 100.1– | 343 | 40 | 7.6 | N-33H | Placage Ni | Chanfreinage M5 | ||
68.39 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 100.1– | 343 | 40 | 7.6 | N-33H | Placage Ni | Chanfreinage M5 + boulon inclus | ||
66.96 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 100.1– | 392 | 42 | 9 | N-35 | Zingage | Chanfreinage M6 | ||
70.06 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 100.1– | 392 | 42 | 9 | N-35 | Placage Ni | Chanfreinage M6 + boulon inclus | ||
61.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 100.1– | 702.66 | 48 | 11.5 | N-35 | Placage Ni | Chanfreinage M8 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Épaisseur de paroi(mm)
Détails des matériaux
Traitement de surface
Remarques spéciales
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles