Dévidoir de flexible d'air en uréthane EA124BD-30A

Dévidoir de flexible d'air en uréthane EA124BD-30A
【Product Specifications】
・Normal pressure-1.4MPa
・Hose material-Polyurethane
・Dim.-340 x 255 x 357(H)mm
・Weight--30A: 7.5kg, -40A: 9kg
・The reel rotates 360° in both directions
・With type 20 plug (primary side), type 20 socket (secondary side)
・ID x OD-6.5 x 10mm
・Length-30m
・Hose length of primary side-1m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA124BD-30A

Référence pièce
EA124BD-30A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

217.01 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Dévidoir de flexible d'air en uréthane EA124BD-30A, le numéro d'article est le suivant: EA124BD-30A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA124BD-30A.

Assistance technique