Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Levier de tension plat fileté mâle EA948CA-55

【Product Specifications】
・Handle material-Phenolic resin
・This tool has a low body with a flat 0° lever, making it suitable for use where the vertical space is limited.
・A…131
・C…41
・D…22
・M…40
・Screw…M10
・Material…SteelSUM22L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA948CA-55

Référence pièce
EA948CA-55
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

45.98 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Levier de tension plat fileté mâle EA948CA-55, le numéro d'article est le suivant: EA948CA-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA948CA-55.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique