Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

[ISO / 14.9] Boulon à tête cylindrique à six pans creux (carbure hautement résistant à la traction) EA949DN-2070

【Product Specifications】
・Material …Iron (KNDS4)
・Coarse Pitch Thread
・Size …M12×70
・Description …Half Thread
・Qty. Per Unit …1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA949DN-2070

Référence pièce
EA949DN-2070
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.72 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [ISO / 14.9] Boulon à tête cylindrique à six pans creux (carbure hautement résistant à la traction) EA949DN-2070, le numéro d'article est le suivant: EA949DN-2070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA949DN-2070.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique