Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Boulon à tête hexagonale série lourde [ISO / 10.9] EA949HD-2402【2 pièces par conditionnement】

【Product Specifications】
・Material-Carbon steel for structural use (SCM435)
・Hardness-HRC32 to 39
・Thread accuracy-6g
・Surface finish-Black oxide film
・Screw dim. x L (mm)…M24 x 55
・Spec…Full thread

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA949HD-2402

Référence pièce
EA949HD-2402
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

12.23 €

2 pièces par conditionnement

6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Boulon à tête hexagonale série lourde [ISO / 10.9] EA949HD-2402, le numéro d'article est le suivant: EA949HD-2402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA949HD-2402.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique