Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon fileté à tête hexagonale [acier inoxydable] EA949LJ-1630A【2 pièces par conditionnement】

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304CUN)
・Thread standard-JIS B0205
・Strength class-A2-90
・Tension strength-900N/mm2
・Coarse pitch thread
・Size-M16x30
・Qty. per unit-2 pcs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA949LJ-1630A

Référence pièce
EA949LJ-1630A
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

15.17 €

2 pièces par conditionnement

6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Boulon fileté à tête hexagonale [acier inoxydable] EA949LJ-1630A, le numéro d'article est le suivant: EA949LJ-1630A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA949LJ-1630A.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique