Roulettes (roues fixes) / Diamètre de roue × largeur : 160 × 40 mm. Capacité de charge : 225 kg

Roulettes (roues fixes) / Diamètre de roue × largeur : 160 × 40 mm. Capacité de charge : 225 kg
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…160 x 40mm
・Load capacity…225kg
・Overall height…195mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GA-160

Référence pièce
EA986GA-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.89 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roues fixes) / Diamètre de roue × largeur : 160 × 40 mm. Capacité de charge : 225 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986GA-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GA-160.

Assistance technique