Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × (25 × 2) mm

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × (25 × 2) mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Wheel: TPE (thermo-plastic elastomer) rubberFitting: steel
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…75 x 25mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…101mm
・Weight…0.597kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GN-75

Référence pièce
EA986GN-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.53 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × (25 × 2) mm, le numéro d'article est le suivant: EA986GN-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GN-75.

Assistance technique