Roulettes(roues fixes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 50 mm. Charge maximale : 320 kg.

Roulettes(roues fixes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 50 mm. Charge maximale : 320 kg.
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…125 x 50mm
・Load capacity…320kg
・Overall height…170mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HE-125

Référence pièce
EA986HE-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

139.00 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes(roues fixes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 50 mm. Charge maximale : 320 kg., le numéro d'article est le suivant: EA986HE-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HE-125.

Assistance technique