Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette EA986HL-75

【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…75 x 32mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…108mm
・Weight…0.4kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HL-75

Référence pièce
EA986HL-75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

25.16 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette EA986HL-75, le numéro d'article est le suivant: EA986HL-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HL-75.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique