Roulettes(roues fixes) / Diamètre de roue × largeur : 200 × 50 mm. Capacité de charge : 500 kg

Roulettes(roues fixes) / Diamètre de roue × largeur : 200 × 50 mm. Capacité de charge : 500 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…450kg
・Overall height…245mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986JD-200

Référence pièce
EA986JD-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

155.61 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique