Roulettes(roues fixes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 40 mm. Capacité de charge : 200 kg. Roues : polyuréthane.

Roulettes(roues fixes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 40 mm. Capacité de charge : 200 kg. Roues : polyuréthane.
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…125 x 40mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…150mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986JJ-125

Référence pièce
EA986JJ-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.33 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique