Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Roue en aluminium à bandage en polyuréthane EA986MN-160

【Product Specifications】
・Material-Tire: PUR, Rim: aluminum
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Wheels vary in shape with dim.
・Wheel dia. x W…160 x 50mm
・Load…550kg
・Shaft dia.…20mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986MN-160

Référence pièce
EA986MN-160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

91.57 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roue en aluminium à bandage en polyuréthane EA986MN-160, le numéro d'article est le suivant: EA986MN-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986MN-160.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique