Roulettes (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 20 mm. Capacité de charge : 40 kg

Roulettes (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 20 mm. Capacité de charge : 40 kg
  • Remise sur volume
【Product Specifications】
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20℃ to 80℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 20
・Load capacity(kg)-40
・Installation height(mm)-93.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-103

Référence pièce
EA986PN-103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.34 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 20 mm. Capacité de charge : 40 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-103.

Assistance technique