Roulettes (roulettes fixes avec frein) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 35 mm

Roulettes (roulettes fixes avec frein) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 35 mm
  • Remise sur volume
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Description- With a fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 35
・Load capacity(kg)-130
・Overall height-144mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-22

Référence pièce
EA986PN-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.09 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes fixes avec frein) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 35 mm, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-22.

Assistance technique