Roulette avec platine en métal (type sélectionnable fixe / pivotant) EA986PN-4

Roulette avec platine en métal (type sélectionnable fixe / pivotant) EA986PN-4
【Product Specifications】
・Fixed/swivel is selectable
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・It is the caster switchable to the fixed type when traveling a long distance, and to the swivel type when traveling in a short and narrow place.
・Stopper-with stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-150 x 40
・Load capacity(kg)-160
・Overall height-190mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-4

Référence pièce
EA986PN-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.90 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec platine en métal (type sélectionnable fixe / pivotant) EA986PN-4, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-4.

Assistance technique