Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 80 kg

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 80 kg
  • Remise sur volume
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 32
・Load capacity(kg)-80
・Overall height-100mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-41

Référence pièce
EA986PN-41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.38 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 80 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-41.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-41.

Assistance technique