Roulettes (roulettes fixes avec frein) / Diamètre des roues × largeur : 130 × 36 mm

Roulettes (roulettes fixes avec frein) / Diamètre des roues × largeur : 130 × 36 mm
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Description- With a fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-130 x 36
・Load capacity(kg)-250
・Overall height-177mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-63

Référence pièce
EA986PN-63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.57 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes fixes avec frein) / Diamètre des roues × largeur : 130 × 36 mm, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-63.

Assistance technique