Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 150 × 38 mm

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 150 × 38 mm
  • Remise sur volume
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-150 x 38
・Load capacity(kg)-300
・Overall height-198mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-84

Référence pièce
EA986PN-84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

117.90 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 150 × 38 mm, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-84.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-84.

Assistance technique