[Acier plein] Roue pour rail EA986SF-100

[Acier plein] Roue pour rail EA986SF-100
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Solid special steel
・Shaft dia.--50: 15mm, -75: 20mm, -100 and -125: 25mm, -150: 30mm
・Dim.…100 x 50mm
・Flange…125mm
・Load…1,200kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986SF-100

Référence pièce
EA986SF-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

231.47 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Acier plein] Roue pour rail EA986SF-100, le numéro d'article est le suivant: EA986SF-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986SF-100.

Assistance technique