[Acier plein] Roue pour rail EA986SF-150

[Acier plein] Roue pour rail EA986SF-150
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Solid special steel
・Shaft dia.--50: 15mm, -75: 20mm, -100 and -125: 25mm, -150: 30mm
・Dim.…150 x 60mm
・Flange…180mm
・Load…2,000kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986SF-150

Référence pièce
EA986SF-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

371.70 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique