Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 60 × 46 mm. Hauteur de montage : 68,5 mm.

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 60 × 46 mm. Hauteur de montage : 68,5 mm.
【Product Specifications】
・Swivel caster
・Thread size-M8x15mm
・Material-Fitting:steel, Whee:nylon(urethane winding)
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width-60 x 46mm
・Load capacity-80kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986TG-13

Référence pièce
EA986TG-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.87 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 60 × 46 mm. Hauteur de montage : 68,5 mm., le numéro d'article est le suivant: EA986TG-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986TG-13.

Assistance technique