[Haute résistance et résistante à la chaleur] Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WE-65

[Haute résistance et résistante à la chaleur] Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WE-65
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 150℃
・Wheel dia. x W…65 x 34mm
・Load…410kg
・Shaft dia.…12mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986WE-65

Référence pièce
EA986WE-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.46 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Haute résistance et résistante à la chaleur] Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WE-65, le numéro d'article est le suivant: EA986WE-65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986WE-65.

Assistance technique