Vis de taille libre, type à bord hélicoïdal équivalent SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS304-T3-[71-80/1]-P50-34-L[150-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[71-90/1]-P60-[34,​42.7]-L[180-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[71-100/1]-P70-[34,​42.7,​48.6]-L[210-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[71-110/1]-P80-[34,​42.7,​48.6,​60.5]-L[240-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[81-120/1]-P90-[34,​42.7,​48.6,​60.5]-L[270-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[91-130/1]-P100-[34,​42.7,​48.6,​60.5,​76.3]-L[300-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[101-140/1]-P110-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3]-L[330-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[111-180/1]-P120-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3,​89.1,​101.6]-L[360-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[121-130/1]-P85-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3]-L[255-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[121-160/1]-P115-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3,​89.1]-L[345-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[121-190/1]-P130-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3,​89.1,​101.6]-L[390-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[131-140/1]-P95-[48.6,​60.5,​76.3]-L[285-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[131-170/1]-P125-[48.6,​60.5,​76.3,​89.1]-L[375-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[131-200/1]-P140-[48.6,​60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[420-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[141-150/1]-P105-[48.6,​60.5,​76.3]-L[315-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[141-150/1]-P135-[48.6,​60.5,​76.3]-L[405-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[141-210/1]-P150-[48.6,​60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[450-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[151-160/1]-P145-[60.5,​76.3,​89.1]-L[435-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[151-220/1]-P160-[60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[480-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[161-170/1]-P155-[60.5,​76.3,​89.1,​114.3]-L[465-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[161-210/1]-P170-[60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[510-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[171-230/1]-P180-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[540-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[181-210/1]-P190-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[570-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[191-220/1]-P200-[89.1,​101.6,​114.3]-L[600-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[201-210/1]-P210-[101.6,​114.3]-L[630-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[211-220/1]-P220-[101.6,​114.3]-L[660-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[221-230/1]-P205-114.3-L[615-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T3-[221-230/1]-P230-114.3-L[690-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[171-180/1]-P120-60.5-L[360-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[171-200/1]-P140-[60.5,​76.3]-L[420-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[171-220/1]-P160-[60.5,​76.3,​89.1]-L[480-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[171-230/1]-P180-[60.5,​76.3,​89.1,​101.6]-L[540-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[181-190/1]-P130-60.5-L[390-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[181-210/1]-P150-[60.5,​76.3,​89.1]-L[450-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[181-210/1]-P170-[60.5,​76.3,​89.1]-L[510-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[181-280/1]-P190-[60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[570-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[191-290/1]-P200-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[600-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[201-300/1]-P210-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[630-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[211-310/1]-P220-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[660-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[221-230/1]-P155-[76.3,​89.1,​101.6]-L[465-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[221-230/1]-P205-[76.3,​89.1,​101.6]-L[615-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[221-290/1]-P230-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[690-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[231-240/1]-P165-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[495-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[231-240/1]-P215-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[645-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[231-300/1]-P240-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[720-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[241-250/1]-P175-[89.1,​101.6,​114.3]-L[525-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[241-250/1]-P225-[89.1,​101.6,​114.3]-L[675-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[241-310/1]-P250-[89.1,​101.6,​114.3]-L[750-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[251-260/1]-P185-[89.1,​101.6,​114.3]-L[555-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[251-260/1]-P235-[89.1,​101.6,​114.3]-L[705-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[251-290/1]-P260-[89.1,​101.6,​114.3]-L[780-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[261-270/1]-P195-[89.1,​101.6,​114.3]-L[585-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[261-270/1]-P245-[89.1,​101.6,​114.3]-L[735-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[261-300/1]-P270-[89.1,​101.6,​114.3]-L[810-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[271-310/1]-P280-[89.1,​101.6,​114.3]-L[840-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[281-290/1]-P290-[101.6,​114.3]-L[870-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[291-300/1]-P300-[101.6,​114.3]-L[900-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T4-[301-310/1]-P310-114.3-L[930-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T5-[281-290/1]-P200-89.1-L[600-1500/1]-[L,​R]
SUS304-T5-[281-320/1]-P230-[89.1,​114.3]-L[690-1500/1]-[L,​R]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Blade Length
(mm)
External diameter
(φ)
Internal diameter
(φ)
Pitch
(mm)
Winding direction

-

1 17 jours 3150 ~ 150071 ~ 803450Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3180 ~ 150071 ~ 9034 ~ 42.760Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3210 ~ 150071 ~ 10034 ~ 48.670Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3240 ~ 150071 ~ 11034 ~ 60.580Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3270 ~ 150081 ~ 12034 ~ 60.590Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3300 ~ 150091 ~ 13034 ~ 76.3100Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3330 ~ 1500101 ~ 14042.7 ~ 76.3110Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3360 ~ 1500111 ~ 18042.7 ~ 101.6120Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3255 ~ 1500121 ~ 13042.7 ~ 76.385Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3345 ~ 1500121 ~ 16042.7 ~ 89.1115Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3390 ~ 1500121 ~ 19042.7 ~ 101.6130Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3285 ~ 1500131 ~ 14048.6 ~ 76.395Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3375 ~ 1500131 ~ 17048.6 ~ 89.1125Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3420 ~ 1500131 ~ 20048.6 ~ 114.3140Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3315 ~ 1500141 ~ 15048.6 ~ 76.3105Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3405 ~ 1500141 ~ 15048.6 ~ 76.3135Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3450 ~ 1500141 ~ 21048.6 ~ 76.3150-

-

1 17 jours 3435 ~ 1500151 ~ 16060.5 ~ 89.1145Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 3480 ~ 1500151 ~ 220---

-

1 17 jours 3465 ~ 1500161 ~ 170---

-

1 17 jours 3510 ~ 1500161 ~ 210---

-

1 17 jours 3540 ~ 1500171 ~ 230---

-

1 17 jours 3570 ~ 1500181 ~ 210---

-

1 17 jours 3600 ~ 1500191 ~ 220---

-

1 17 jours 3630 ~ 1500201 ~ 210---

-

1 17 jours 3660 ~ 1500211 ~ 220---

-

1 17 jours 3615 ~ 1500221 ~ 230---

-

1 17 jours 3690 ~ 1500221 ~ 230---

-

1 17 jours 4360 ~ 1500171 ~ 180---

-

1 17 jours 4420 ~ 1500171 ~ 200---

-

1 17 jours 4480 ~ 1500171 ~ 220---

-

1 17 jours 4540 ~ 1500171 ~ 230---

-

1 17 jours 4390 ~ 1500181 ~ 190---

-

1 17 jours 4450 ~ 1500181 ~ 210---

-

1 17 jours 4510 ~ 1500181 ~ 210---

-

1 17 jours 4570 ~ 1500181 ~ 280---

-

1 17 jours 4600 ~ 1500191 ~ 290---

-

1 17 jours 4630 ~ 1500201 ~ 300---

-

1 17 jours 4660 ~ 1500211 ~ 310---

-

1 17 jours 4465 ~ 1500221 ~ 230---

-

1 17 jours 4615 ~ 1500221 ~ 230---

-

1 17 jours 4690 ~ 1500221 ~ 290---

-

1 17 jours 4495 ~ 1500231 ~ 240---

-

1 17 jours 4645 ~ 1500231 ~ 240---

-

1 17 jours 4720 ~ 1500231 ~ 300---

-

1 17 jours 4525 ~ 1500241 ~ 250---

-

1 17 jours 4675 ~ 1500241 ~ 25089.1 ~ 114.3225Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 jours 4750 ~ 1500241 ~ 310---

-

1 17 jours 4555 ~ 1500251 ~ 260---

-

1 17 jours 4705 ~ 1500251 ~ 260---

-

1 17 jours 4780 ~ 1500251 ~ 290---

-

1 17 jours 4585 ~ 1500261 ~ 270---

-

1 17 jours 4735 ~ 1500261 ~ 270---

-

1 17 jours 4810 ~ 1500261 ~ 300---

-

1 17 jours 4840 ~ 1500271 ~ 310---

-

1 17 jours 4870 ~ 1500281 ~ 290---

-

1 17 jours 4900 ~ 1500291 ~ 300---

-

1 17 jours 4930 ~ 1500301 ~ 310---

-

1 17 jours 5600 ~ 1500281 ~ 290---

-

1 17 jours 5690 ~ 1500281 ~ 32089.1 ~ 114.3230Left-Handed

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique